Mola De Elastômero
80 shore a
poliuretano
amarelo
- Para isolamento e amortecimento de ruído transmitido pelo ar e pela estrutura
- Resistente a óleos e graxas
- Capacidade de suporte de carga elevada
- Durabilidade prolongada
- Livre de manutenção
1,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mola De Elastômero
Versão 1
80 shore a
Material do corpo básico
poliuretano
Cor do corpo básico
amarelo
D1=Diâmetro do pino
6,5
D=Diâmetro externo
16
L0=Comprimento
12,5
L0
12,5
Descrição
Material
Poliuretano.
Versão
Grau de dureza: médio, dureza 80±5 Shore A.
Cor amarela.
Cor amarela.
Indicação
As molas de elastômero se destacam por sua alta capacidade de suporte de carga, uma longa vida útil e grande rentabilidade, graças à total ausência de manutenção. Além disso, elas proporcionam principalmente a proteção do indivíduo e da máquina,
pois não ocorre qualquer ruptura da mola por sobrecarga. Molas de elastômero servem de isolamento e amortecimento de ruídos transmitidos pelo ar ou por estruturas, além de possuir características elásticas progressivas e oferecer um bom desempenho
a longo prazo. Em termos de desempenho e qualidade, as molas de elastômero oferecem resistência a graxas e óleos, cumprindo com os requisitos da norma DIN ISO 10069-1.
pois não ocorre qualquer ruptura da mola por sobrecarga. Molas de elastômero servem de isolamento e amortecimento de ruídos transmitidos pelo ar ou por estruturas, além de possuir características elásticas progressivas e oferecer um bom desempenho
a longo prazo. Em termos de desempenho e qualidade, as molas de elastômero oferecem resistência a graxas e óleos, cumprindo com os requisitos da norma DIN ISO 10069-1.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.