text.skipToContent text.skipToNavigation
26200

Molas a gás

  • Adequado para elevação e abaixamento controlado de abas, tampas e capôs
  • Individualmente preenchíveis
  • Redução subseqüente da força de enchimento pela válvula de retenção
  • Livre de manutenção

a partir de 25,21 €

+ o ICMS alemão
  • 1(current)
  • 2
  • 3
331 resultados encontrados
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Descrição

Material
Haste do êmbolo, tubo de pressão em aço.
Fluidos: Óleo, nitrogênio.
Versão
Haste do êmbolo com tratamento em cromo duro.
Haste do êmbolo Ø4 em aço, inoxidável.
Tubo de pressão, pintado em preto.
Indicação
As molas a gás enchidas individualmente estão excluídas da substituição.
As molas a gás são sistemas fechados, livres de manutenção, que devem ser enchidos com nitrogênio quando estiverem sob alta pressão. Para o amortecimento de fim de curso e a lubrificação, permanece ainda uma quantidade de óleo definida no espaço interno. As molas a gás possuem uma válvula de retenção no pino roscado do tubo de pressão, através da qual a força de extensão pode ser posteriormente reduzida.

As molas a gás dos tamanhos 04/12 e 06/15 devem ser armazenadas com a haste do êmbolo direcionada para baixo. A partir do tamanho 08/19, o armazenamento e a montagem podem ser efetuados da maneira desejada. Nestes casos, o amortecimento de fim de curso tem efeito apenas com a haste do êmbolo direcionada para baixo.
Em função das propriedades físicas ocorrentes no momento do enchimento de uma mola a gás, resultam tolerâncias na faixa de ±5 % da força de extensão nominal.

As molas a gás são pressurizadas com gás nitrogênio e não devem ser abertas ou sobrecarregadas em hipótese alguma.
Outras forças de extensão.

Força de extensão possível F1 (mín. – máx.)
Tamanho 04/12: 10–180 N
Tamanho 06/15: 40–400 N
Tamanho 08/19: 50–700 N
Tamanho 10/23: 100–1200 N
Tamanho 14/28: 150–2500 N