Mola a gás de pressão
aço inoxidável
- Adequado para elevação e abaixamento controlado de abas, tampas e capôs
- Individualmente preenchíveis
- Adequado para uso na indústria alimentícia
- Redução subseqüente da força de enchimento pela válvula de retenção
- Livre de manutenção
108,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mola a gás de pressão
Tamanho
10/23
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Diâmetro da carcaça
23
D=Diâmetro da haste
10
F1=Força de extensão (N)
500
F1=mín. /máx. (N)
100-1200
P%=Progressão %
30
S=Curso
80
D2
M08
F1
500
L
230
L1
10
Descrição
Material
Haste do pistão em aço inoxidável 1.4305.
Tubo de pressão em aço inoxidável 1.4301.
Meio de enchimento: óleo, nitrogênio.
Versão
Haste do pistão e tubo de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Não efetuamos a troca de molas a gás de pressão enchidas individualmente.
Molas a gás de pressão são sistemas fechados, livres de manutenção, que devem ser enchidos com nitrogênio, quando estiverem sob alta pressão. Para o amortecimento de fim de curso e a lubrificação, permanece ainda uma quantidade de óleo definida no espaço interno. As molas a gás de pressão possuem uma válvula de retenção no pino roscado do tubo de pressão, através da qual a força de extensão pode ser posteriormente reduzida.
As molas a gás de pressão devem ser armazenadas com a haste do êmbolo direcionada para baixo.
Em função das propriedades físicas ocorrentes no momento do enchimento de uma mola a gás de pressão, resultam tolerâncias na faixa de ±5 % da força de extensão nominal.
As molas a gás de pressão são pressurizadas com gás nitrogênio e não devem ser abertas ou sobrecarregadas em hipótese alguma.
Molas a gás de pressão são sistemas fechados, livres de manutenção, que devem ser enchidos com nitrogênio, quando estiverem sob alta pressão. Para o amortecimento de fim de curso e a lubrificação, permanece ainda uma quantidade de óleo definida no espaço interno. As molas a gás de pressão possuem uma válvula de retenção no pino roscado do tubo de pressão, através da qual a força de extensão pode ser posteriormente reduzida.
As molas a gás de pressão devem ser armazenadas com a haste do êmbolo direcionada para baixo.
Em função das propriedades físicas ocorrentes no momento do enchimento de uma mola a gás de pressão, resultam tolerâncias na faixa de ±5 % da força de extensão nominal.
As molas a gás de pressão são pressurizadas com gás nitrogênio e não devem ser abertas ou sobrecarregadas em hipótese alguma.
Sob consulta
Outras forças de extensão.
Força de extensão possível F1 (mín. - máx.)
Tamanho 06/15: 40 - 400 N
Tamanho 08/19: 50 - 700 N
Tamanho 10/23: 100 - 1200 N
Tamanho 14/28: 200 - 2500 N
Força de extensão possível F1 (mín. - máx.)
Tamanho 06/15: 40 - 400 N
Tamanho 08/19: 50 - 700 N
Tamanho 10/23: 100 - 1200 N
Tamanho 14/28: 200 - 2500 N
Acessórios
Peças de conexão e ferragens, veja visualização ao lado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.