Batente Amortecedor De Borracha
tipo ds ventosa
aço
- Elemento amortecedor elástico para redução de vibrações
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de agregados, tecnologia de transporte, tecnologia agrícola
- Faixa de temperatura: -30 °C a +80 °C
12,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente Amortecedor De Borracha
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
tipo ds ventosa
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
elastômero em borracha natural
Cor dos componentes
preto
CT=Rigidez da mola
360
D=Diâmetro externo
70
FG=Carga N
2160
G=Rosca
M10
H=Altura
30
L=Comprimento da rosca
28
Dureza Shore
57A
Descrição
Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os amortecedores de borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes de impacto para limitação do curso de mola em massas móveis.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Sob consulta
Outras durezas Shore.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.