Batente Amortecedor De Borracha
tipo B
aço
- Elemento amortecedor elástico
- Redução de vibrações
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de agregados, tecnologia de transporte, tecnologia agrícola
- Faixa de temperatura: -30 °C a +80 °C
- Versão: aço ou aço inoxidável
2,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente Amortecedor De Borracha
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
Versão 1
tipo B
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
elastômero em borracha natural
Cor dos componentes
preto
CT=Rigidez da mola
95
D=Diâmetro externo
20
FG=Carga N
210
G=Rosca
M06
H=Altura
25
L=Comprimento da rosca
18
T=Profundidade do filete da ro
6
Dureza Shore
55A
Descrição
Material
Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os amortecedores de borracha são elementos construtivos amplamente utilizados para suportes elásticos. Eles são utilizados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Sob consulta
Outras durezas Shore.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.