Batente Amortecedor De Borracha
tipo B
aço inoxidável
- Elemento amortecedor elástico
- Redução de vibrações
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de agregados, tecnologia de transporte, indústria alimentícia
- Faixa de temperatura: -30 °C a +80 °C
21,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente Amortecedor De Borracha
Tipo de rosca
rosca macho e fêmea
Versão 1
tipo B
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
elastômero em borracha natural
Cor dos componentes
cinza
Chave de aço
1.4401
CT=Rigidez da mola
310
D=Diâmetro externo
50
FG=Carga N
1116
G=Rosca
M10
H=Altura
40
L=Comprimento da rosca
28
T=Profundidade do filete da ro
8
Dureza Shore
55A
Descrição
Material
Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Sob consulta
Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.