Barra De Batente De Metal E Borracha
aço
- Para a recepção de maiores forças de impacto
- Para suporte de grandes massas
- Faixa de temperatura: -30 °C a +80 °C
35,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Barra De Batente De Metal E Borracha
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
elastômero em borracha natural
B=Largura
50
H=Altura
70
L=Comprimento
130
A
100
D
8,5
Dureza Shore
57A
F1 (N)
2500
L1
70
S
5
Descrição
Material
Aço.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão
Aço preto pintado (26120-02501904557, 26120-05003507057 e 26120-10004512057 zincado).
Indicação
Para a absorção de maiores forças de impacto e suportes de grandes massas.
Os dados de carga informados são válidos para cargas permanentes estáticas com uma dureza de borracha de 57° Shore A.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
* Peça de metal 30 mm de largura.
Os dados de carga informados são válidos para cargas permanentes estáticas com uma dureza de borracha de 57° Shore A.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
* Peça de metal 30 mm de largura.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.