Apoio antivibratório
peça dupla
aço
zincada
- Compensação de altas cargas dinâmicas
- Eficaz em todas as direções
- Para o desacoplamento eficaz de máquinas e equipamentos com componentes adjacentes
- Resistente contra raios UV
- Montagem simples
10,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio antivibratório
Versão 1
peça dupla
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
neoprene
Cor dos componentes
preto
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Diâmetro interno
9,9
D=Diâmetro externo
31,8
DH2=Torque Nm (altura H2)
10
F1H2=Carga rad. kg (altura H2)
30
FH2=Carga axial kg (altura H2)
140
FQH2=Frequência Hz (altura H2)
15
H=Altura
31,8
D2
19,8
D3
19
Dureza Shore
75+5
H1
12,7
H2
9,4
R
0,75
Descrição
Material
Meio de isolamento em neoprene.
Corpo externo em aço.
Corpo externo em aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os isoladores de conexão de duas peças são usados para criar uma conexão estável ou um desacoplamento eficaz de máquinas ou equipamentos com componentes adjacentes.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Capacidade de carga possível de 10 kg até 285 kg.
A medida H é a altura do isolador de conexão em estado montado.
Marcação por cores dos produtos.
Ponto amarelo = dureza Shore 35.
Ponto vermelho = dureza Shore 45.
Ponto verde = dureza Shore 55.
Ponto azul = dureza Shore 65.
Ponto branco = dureza Shore 75.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Capacidade de carga possível de 10 kg até 285 kg.
A medida H é a altura do isolador de conexão em estado montado.
Marcação por cores dos produtos.
Ponto amarelo = dureza Shore 35.
Ponto vermelho = dureza Shore 45.
Ponto verde = dureza Shore 55.
Ponto azul = dureza Shore 65.
Ponto branco = dureza Shore 75.
Aplicação
A parte inferior do isolador de conexão (P2) é pressionada no furo (D3) da placa (P3). A placa (P3) é, na maioria dos casos, a placa base sobre a qual a máquina ou o equipamento são montados. Em seguida, a parte superior do isolador de conexão (P1) é encaixada na parte inferior (P2). No último passo, o isolador de conexão e a placa base são aparafusados ao piso ou a um outro componente com o parafuso adequado. Para proteger o neoprene do parafuso, é recomendado colocar uma arruela entre a parte superior (P1) e o parafuso. Para os isoladores com D = 31,8 mm, recomenda-se a arruela 07305-08; isoladores com D = 47,5 mm, recomenda-se a arruela 07305-18. O isolador de conexão pode ser aparafusado tanto na vertical como na horizontal. No entanto, é necessário observar os diferentes dados de carga.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C.
Atenção
- A faixa de temperatura não deve ser excedida, caso contrário não será possível garantir uma plena função.
- Não resistente aos agentes de limpeza agressivos, gasolina e óleos.
- Evite o contato com objetos afiados, para que o neoprene não seja danificado.
- Mantenha o altura H durante a montagem, para evitar falhas no isolador.
- Não resistente aos agentes de limpeza agressivos, gasolina e óleos.
- Evite o contato com objetos afiados, para que o neoprene não seja danificado.
- Mantenha o altura H durante a montagem, para evitar falhas no isolador.
Observar
Para o uso ideal dos isoladores de conexão, mantenha a altura exigida da placa base/placa lateral utilizada (H2/H3).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.