text.skipToContent text.skipToNavigation
26115

Amortecedores de borracha no formato cônico

  • Elemento amortecedor elástico para redução de vibrações
  • Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de agregados, tecnologia de transporte, tecnologia agrícola
  • Faixa de temperatura: -30 °C a +80 °C
  • Capacidade de suporte de carga extremamente elevada
Particularidades:

a partir de 3,94 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os amortecedores de borracha se destacam pela sua robusteza e pela eficácia na suspensão e amortecimento de impactos. Estes amortecedores de borracha são adequados principalmente para limitação de curso elástico. Além disso, atuam como amortecedores de impactos em agregrados móveis, fixos e em máquinas. De uma maneira geral, eles servem também de simples batentes.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Outras durezas Shore.