{"product":{"productId":"agid.5090","price":1.22,"name":"Batente amortecedor de borracha em aço, tipo DS com rosca macho"},"currency":"EUR"}
Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os amortecedores de borracha podem ser utilizados tanto na sustentação de agregados como na função de batentes contra impactos para limitação do curso de mola em massas móveis.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Sob consulta
Outras durezas Shore.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.