Flange De Montagem
aço
- Para alojamento do amortecedor industrial
- Ideal para construções com economia de espaço
24,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Flange De Montagem
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M20X1,5
H=Espessura
12
L=Comprimento/Largura
40
A
28
D1
6,5
Descrição
Material
Aço.
Versão
niquelado.
Indicação
Ao usar o flange de montagem, deve ser prevista a utilização de uma contraporca para o travamento do amortecedor. Devido à sua constituição compacta, é possível economizar espaço na construção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.