Material
Corpo externo em aço.
Eixo de alojamento em plástico.
Eixo de alojamento em plástico.
Versão
Aço zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo externo em aço.
Eixo de alojamento em plástico.
Eixo de alojamento em plástico.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os amortecedores de rotação são elementos livres de manutenção e prontos para instalação para frenagem e amortecimento controlados de movimentos de rotação ou lineares.
Os amortecedores de rotação permitem uma abertura e um fechamento suaves de pequenos capôs, compartimentos e gavetas. Graças aos amortecedores de rotação, as peças sensíveis são poupadas e tanto a qualidade como o valor dos produtos podem ser aumentados.
Os amortecedores de rotação freiam no sentido horário, anti-horário ou bilateral.
Uma taxa de ciclo corresponde a uma rotação de 360° para a esquerda e a uma rotação de 360° para a direita.
Os amortecedores de rotação permitem uma abertura e um fechamento suaves de pequenos capôs, compartimentos e gavetas. Graças aos amortecedores de rotação, as peças sensíveis são poupadas e tanto a qualidade como o valor dos produtos podem ser aumentados.
Os amortecedores de rotação freiam no sentido horário, anti-horário ou bilateral.
Uma taxa de ciclo corresponde a uma rotação de 360° para a esquerda e a uma rotação de 360° para a direita.
Atenção
O alojamento dos amortecedores de rotação não deve ser usado como apoio, mas como posicionamento ou condução externa.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.