Amortecedor
regulável
aço
- Ajuste exato do amortecimento desejado
- Posição de montagem opcional
- Com batente fixo integrado
- Livre de manutenção
- Pronto para instalação
104,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Amortecedor
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
D=Rosca
M14X1,5
E1=Absorção de energia por cur
5,88
E2=Absorção de energia por hor
8820
FR=Força restauradora N
9,8
KG=Massa efetiva máx. kg
35
S=Curso
10
V=Faixa de velocidade m/s
0,3 - 2
X=Desvio máx. do eixo (°)
2,5
D1
10
D2
3,5
L
88
L1
8
L2
59
L3
6
SW
17
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Carcaça M8x0,75 em aço inoxidável.
Haste do êmbolo em aço.
Porca em aço.
Cabeça de colisão em aço, plástico.
Carcaça M8x0,75 em aço inoxidável.
Haste do êmbolo em aço.
Porca em aço.
Cabeça de colisão em aço, plástico.
Versão
Carcaça niquelada.
Carcaça M8x0,75 com superfície sem tratamento.
Carcaça M8x1 brunida.
Haste do êmbolo com tratamento em cromo duro.
Porca niquelada.
Carcaça M8x0,75 com superfície sem tratamento.
Carcaça M8x1 brunida.
Haste do êmbolo com tratamento em cromo duro.
Porca niquelada.
Indicação
Amortecedores industriais são elementos hidráulicos prontos para a montagem e livres de manutenção. Eles possuem um batente fixo integrado. A versão regulável possibilita um ajuste exato do amortecimento desejado. Após a montagem do amortecedor, o equipamento será deslocado algumas vezes, girando o ajuste até que uma frenagem ideal seja alcançada.
A ultrapassagem da absorção de energia máx. por hora é possível, quando ocorrer o desligamento temporário ou o resfriamento do amortecedor por meio da ventilação do cilindro. Livre escolha da posição de montagem.
A ultrapassagem da absorção de energia máx. por hora é possível, quando ocorrer o desligamento temporário ou o resfriamento do amortecedor por meio da ventilação do cilindro. Livre escolha da posição de montagem.
Observar
Os amortecedores industriais reguláveis M8x1 (26300-0810008) são fornecidos somente com uma porca.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.