Amortecedor
regulável
aço inoxidável
- Ajuste exato do amortecimento desejado
- Posição de montagem opcional
- Enchimento com óleo para consumo conforme USDA-H1
- Com batente fixo integrado
- Pronto para instalação
191,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Amortecedor
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
D=Rosca
M08X1
E1=Absorção de energia por cur
4
E2=Absorção de energia por hor
14400
FR=Força restauradora N
6
KG=Massa efetiva máx. kg
50
S=Curso
7
V=Faixa de velocidade m/s
0,2 - 3,5
A
2,5
D1
6
D2
2,5
K
3,5
L
61,5
L1
5,5
L2
45
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável 1.4404.
Haste do êmbolo em aço inoxidável 1.4125.
Cabeça de impacto de plástico.
Haste do êmbolo em aço inoxidável 1.4125.
Cabeça de impacto de plástico.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Amortecedores industriais são elementos hidráulicos prontos para instalação e livres de manutenção. Eles possuem um batente fixo integrado. A versão ajustável possibilita um ajuste exato do amortecimento desejado. Após a montagem do amortecedor, o equipamento será deslocado algumas vezes, girando simultaneamente a regulagem do ajuste, até alcançar a freagem ideal.
A ultrapassagem do nível de absorção de energia máx. por hora é possível, quando ocorrer o desligamento temporário ou o resfriamento do amortecedor por meio da exaustão do cilindro. A posição de montagem pode ser escolhida livremente.
A ultrapassagem do nível de absorção de energia máx. por hora é possível, quando ocorrer o desligamento temporário ou o resfriamento do amortecedor por meio da exaustão do cilindro. A posição de montagem pode ser escolhida livremente.
Faixa de temperatura
-20 °C até +80 °C.
Sob consulta
Enchimento com óleo para consumo conforme USDA-H1.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.