text.skipToContent text.skipToNavigation
26180

Amortecedores com amortecimento axial

  • Adequado para paradas de emergência e aplicações contínuas
  • Resistente a micróbios, água do mar e produtos químicos
  • Livre de manutenção
  • Pronto para instalação

a partir de 6,72 €

+ o ICMS alemão
18 resultados encontrados

Descrição

Material
Elastômero de copoliéster.
Versão
Dureza do material Shore 55D.
Indicação
Adequado para paradas de emergência e aplicações contínuas.
Redução de energia: 58% até 73%.
Força dinâmica: 870 N a 35190 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.

Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.

Ambiente: resistentes aos micróbios, à ação da água do mar, assim como aos agentes químicos, além de apresentar ótima resistência contra raios ultravioletas e ozônio. Impermeável e não sobre dilatação.

Parafusos de fixação: parafusos cilíndricos especiais com sextavado interno, material 44SMn28 (aço de usinagem fácil SAE 1144) zincado:
M6x9, M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Parafusos cilíndricos com sextavado interno de acordo com ISO 4762 – 8.8 aço preto:
M3x6, M4x8**, M5x10**

** com arruela DIN 125, aço zincado.
Aplicação
Deslizadores lineares e guias lineares, cilindros pneumáticos, equipamentos de manuseio, máquinas e equipamentos.
Faixa de temperatura
-40 °C até +90 °C
Montagem
Posição de montagem: diversas.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com Loctite.