Amortecedor Estrutural
amortecimento radial, duro
elastômero termoplástico de copoliéster
- Adequado para paradas de emergência e aplicações contínuas
- Resistente a micróbios, água do mar e produtos químicos
- Livre de manutenção
- Pronto para instalação
38,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Amortecedor Estrutural
Versão 1
amortecimento radial, duro
Material do corpo básico
elastômero termoplástico de copoliéster
D=Diâmetro externo
68
G=Rosca
M05
H=Altura
56
L=Comprimento da rosca
5
MA=Torque de aperto (nm)
3
S=Curso
37
W3=Nm/curso carga contínua
66,5
W3=Nm/curso parada de emergênc
98
B
46
D1
88
Descrição
Material
Elastômero de copoliéster.
Versão
Dureza do material Shore 55D.
Indicação
Adequado para parada de emergência e operação contínua.
Absorção de energia: 39% a 62%.
Força dinâmica: 550 N a 7440 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Absorção de energia: 39% a 62%.
Força dinâmica: 550 N a 7440 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Aplicação
Deslizadores lineares e guias lineares, cilindros pneumáticos, indústria de móveis, máquinas e equipamentos.
Faixa de temperatura
-40 °C até +90 °C
Montagem
Posição de montagem: diversas.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com Loctite.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com Loctite.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.