Amortecedor Estrutural
amortecimento axial leve
elastômero termoplástico de copoliéster
- Adequado para paradas de emergência e aplicações contínuas
- Resistente a micróbios, água do mar e produtos químicos
- Livre de manutenção
- Pronto para instalação
49,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Amortecedor Estrutural
Versão 1
amortecimento axial leve
Material do corpo básico
elastômero termoplástico de copoliéster
D=Diâmetro externo
44
G=Rosca
M12
H=Altura
45
L=Comprimento da rosca
12
MA=Torque de aperto (nm)
50
S=Curso
23
W3=Nm/curso carga contínua
63
W3=Nm/curso parada de emergênc
72
D1
40
D2
60
Descrição
Material
Elastômero de copoliéster.
Versão
Dureza do material Shore 40D.
Indicação
Adequado para paragem de emergência e operação contínua.
Absorção de energia: 35% a 64%.
Força dinâmica: 533 N a 10110 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Absorção de energia: 35% a 64%.
Força dinâmica: 533 N a 10110 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Aplicação
Deslizadores lineares e guias lineares, cilindros pneumáticos, equipamentos de manuseio, máquinas e equipamentos.
Faixa de temperatura
-40 °C até +90 °C
Montagem
Posição de montagem: diversas.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com Loctite.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com Loctite.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.