Amortecedor Estrutural
amortecimento axial
elastômero termoplástico de copoliéster
- Adequado para paradas de emergência e aplicações contínuas
- Resistente a micróbios, água do mar e produtos químicos
- Livre de manutenção
- Pronto para instalação
75,07 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Amortecedor Estrutural
Versão 1
amortecimento axial
Material do corpo básico
elastômero termoplástico de copoliéster
D=Diâmetro externo
65
G=Rosca
M12
H=Altura
58
L=Comprimento da rosca
12
MA=Torque de aperto (nm)
50
S=Curso
27
W3=Nm/curso carga contínua
374
W3=Nm/curso parada de emergênc
468
D1
57
D2
82
Descrição
Material
Elastômero de copoliéster.
Versão
Dureza do material Shore 55D.
Indicação
Adequado para paradas de emergência e aplicações contínuas.
Redução de energia: 58% até 73%.
Força dinâmica: 870 N a 35190 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistentes aos micróbios, à ação da água do mar, assim como aos agentes químicos, além de apresentar ótima resistência contra raios ultravioletas e ozônio. Impermeável e não sobre dilatação.
Parafusos de fixação: parafusos cilíndricos especiais com sextavado interno, material 44SMn28 (aço de usinagem fácil SAE 1144) zincado:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Parafusos cilíndricos com sextavado interno de acordo com ISO 4762 – 8.8 aço preto:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** com arruela DIN 125, aço zincado.
Redução de energia: 58% até 73%.
Força dinâmica: 870 N a 35190 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistentes aos micróbios, à ação da água do mar, assim como aos agentes químicos, além de apresentar ótima resistência contra raios ultravioletas e ozônio. Impermeável e não sobre dilatação.
Parafusos de fixação: parafusos cilíndricos especiais com sextavado interno, material 44SMn28 (aço de usinagem fácil SAE 1144) zincado:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Parafusos cilíndricos com sextavado interno de acordo com ISO 4762 – 8.8 aço preto:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** com arruela DIN 125, aço zincado.
Aplicação
Deslizadores lineares e guias lineares, cilindros pneumáticos, equipamentos de manuseio, máquinas e equipamentos.
Faixa de temperatura
-40 °C até +90 °C
Montagem
Posição de montagem: diversas.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com Loctite.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com Loctite.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.