Unidade De Mancal
mancal reto de rolamento
plástico
verde
- Com um rolamento de esferas selado de uma carreira ou mancal de fricção em plástico
- Compensação de desalinhamentos no eixo
- A carcaça de plástico impede a formação de microorganismos
- Diâmetro interno do mancal com tolerância positiva
- Livre de manutenção e resistente à corrosão
50,74 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal
Versão 1
mancal reto de rolamento
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
POM (Poliacetal)
Cor do corpo básico
verde
D=Diâmetro interno
20
E=Distância entre furos
50,8
GH=Carcaça
204
B
72,8
E1
M08
H
66
H1
33,3
L
34,5
L1
31
Descrição
Material
Carcaça de plástico.
Rolamento em aço inoxidável 1.4112.
Mancal de deslizamento em POM (Poliacetal).
Bucha e bico dosador de lubrificação em aço inoxidável 1.4301.
Rolamento em aço inoxidável 1.4112.
Mancal de deslizamento em POM (Poliacetal).
Bucha e bico dosador de lubrificação em aço inoxidável 1.4301.
Versão
Mancal de deslizamento branco.
Carcaça verde.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Carcaça verde.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
As caixas são altamente robustas, resistentes ao desgaste, choques e à maioria dos álcalis, ácidos fracos (PH 4-9) e soluções salinas. Ao contrário das carcaças de ferro fundido ou aço, as carcaças de plástico impedem a formação de microorganismos.
Indicação de desenho
1) Rolamento de esferas
2) Mancal deslizante
2) Mancal deslizante
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.