Rolamento
aço temperado para rolamento
- Anéis internos para fixação mais fácil
- Diâmetro interno com tolerância positiva
- Lubrificado para toda a vida útil
13,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento
Versão 2
B
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
buna N
D=Diâmetro interno
12
GS=Parafuso sem cabeça
M05X0,8
LA=Mancais
B 201
T1=Capacidades de carga dinâmi
7,36
T2=Capacidades de carga estáti
4,48
A
16
A1
6
A2
4,5
D1
24,7
D2
40
L1
22
L2
12
Descrição
Material
Aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Vedada em ambos os lados com anel externo abaulado.
Indicação
A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos.
Faixa de temperatura
-15 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.