Rolamento
aço para rolamento de esferas
- Anéis internos para fixação mais fácil
- Diâmetro interno com tolerância positiva
- Lubrificado para toda a vida útil
50,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento
Versão 2
UC
Material do corpo básico
aço para rolamento de esferas
Material dos componentes
PTFE
D=Diâmetro interno
60
GS=Parafuso sem cabeça
M10X1,25
LA=Mancais
UC 212
T1=Capacidades de carga dinâmi
36,74
T2=Capacidades de carga estáti
27,97
A
39,7
A1
25,4
A2
10
A3
7,6
D1
77
D2
110
L1
65,1
L2
27
Descrição
Material
Aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Vedada em ambos os lados com anel externo esférico.
Relubrificável.
Relubrificável.
Indicação
A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos. Em uma aplicação normal, não é necessário relubrificar.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos. Em uma aplicação normal, não é necessário relubrificar.
Faixa de temperatura
-15 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.