text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Rolamento
Versão 2
UC
Material do corpo básico
aço para rolamento de esferas
Material dos componentes
PTFE
D=Diâmetro interno
55
GS=Parafuso sem cabeça
M10X1,25
LA=Mancais
UC 211
T1=Capacidades de carga dinâmi
33,37
T2=Capacidades de carga estáti
25,11
A
33,4
A1
22,2
A2
10
A3
7
D1
70
D2
100
L1
55,6
L2
25

Descrição

Material
Aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Vedada em ambos os lados com anel externo esférico.
Relubrificável.
Indicação
A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.

Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos. Em uma aplicação normal, não é necessário relubrificar.
Faixa de temperatura
-15 °C até +100 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem