Unidade De Mancal Móvel
tipo bf
aço
preto
brunido
- Com rolamentos rígidos de esferas
- Dimensionalmente adaptado para unidade de mancal móvel 24076
55,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Móvel
Forma
B
Tamanho
17
Versão 1
tipo bf
Versão 2
versão em bloco
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
brunido
D1=Diâmetro interno
17
T1=Capacidades de carga dinâmi
9500
T2=Capacidades de carga estáti
4750
B
86
B1
50
C
M08
D2
6,6
E
28
E1
68
E2
11,5
H
64
H1
39
H2
55
L
23
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada ao mancal fixo 24076. Os mancais com rolamento livre são compostos de uma caixa com rolamento rígido de esferas, a qual se adapta axialmente à extensão do comprimento do fuso.
Indicação de desenho
1) C para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.