Unidade De Mancal Móvel
tipo bf
aço
preto
brunido
- Com rolamentos rígidos de esferas
- Dimensionalmente adaptado para unidade de mancal móvel 24076
38,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Móvel
Forma
B
Tamanho
10
Versão 1
tipo bf
Versão 2
versão em bloco
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
brunido
D1=Diâmetro interno
8
T1=Capacidades de carga dinâmi
3250
T2=Capacidades de carga estáti
1400
B
60
B1
34
C
M06
D2
5,5
E
15
E1
46
E2
10
H
39
H1
22
H2
32,5
L
20
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada ao mancal fixo 24076. Os mancais com rolamento livre são compostos de uma caixa com rolamento rígido de esferas, a qual se adapta axialmente à extensão do comprimento do fuso.
Indicação de desenho
1) C para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.