Unidade De Mancal Móvel
aço
- Com rolamentos rígidos de esferas
- Compatível dimensionalmente à unidade de mancal fixo 24080
50,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Móvel
Tamanho
15
Versão 2
versão flangeada
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
15
T1=Capacidades de carga dinâmi
5600
T2=Capacidades de carga estáti
2840
B
52
C
M05
D2
40
D3
50
D4
63
L
17
L1
8
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A unidade de mancal de rolamento livre é adaptada à unidade de mancal fixo 24080. Os mancais de rolamento livre são compostos de uma caixa com rolamento rígido de esferas, a qual se adapta axialmente à extensão do comprimento do fuso.
Indicação de desenho
1) C para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.