Unidade De Mancal Móvel
aço
- Com rolamentos rígidos de esferas
- Aparafusável por cima e por baixo
- Dimensionado para unidades de mancal fixo 24070 & 24072
180,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Móvel
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
20
Para=Adequado para Fuso de Ø
32
B
112
B1
70
B2
72
D2
47
D3
10,5
D4
M12
E
92
H
78
H1
42
H2
27
H3
10
H4
20
L
34
L1
10
L2
14
T
18
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do mancal do fuso é adaptada às unidades de mancal fixo 24072 e às carcaças para porcas flangeadas 24070. As carcaças são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior. Bordas de batente em ambos os lados facilitam o alinhamento da unidade.
Mancais com rolamentos rigidos de esferas completamente prontos para a montagem.
Mancais com rolamentos rigidos de esferas completamente prontos para a montagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.