Unidade De Mancal Móvel
aço
- Com rolamentos rígidos de esferas
- Aparafusável por cima e por baixo
- Dimensionado para unidades de mancal fixo 24070 & 24072
168,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Móvel
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
17
Para=Adequado para Fuso de Ø
25
B
108
B1
63
B2
66
D2
40
D3
10,5
D4
M12
E
88
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
28
L1
8
L2
12
T
18
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do mancal do fuso é adaptada às unidades de mancal fixo 24072 e às carcaças para porcas flangeadas 24070. As carcaças são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior. Bordas de batente em ambos os lados facilitam o alinhamento da unidade.
Mancais com rolamentos rigidos de esferas completamente prontos para a montagem.
Mancais com rolamentos rigidos de esferas completamente prontos para a montagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.