Unidade De Mancal Móvel
aço
- Com rolamentos rígidos de esferas
- Aparafusável por cima e por baixo
- Dimensionado para unidades de mancal fixo 24070 & 24072
160,52 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Móvel
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
12
Para=Adequado para Fuso de Ø
20
B
94
B1
58
B2
60
D2
32
D3
8,4
D4
M10
E
77
H
64
H1
34
H2
22
H3
7
H4
17
L
26
L1
8
L2
10
T
15
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do mancal do fuso é adaptada às unidades de mancal fixo 24072 e às carcaças para porcas flangeadas 24070. As carcaças são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior. Bordas de batente em ambos os lados facilitam o alinhamento da unidade.
Mancais com rolamentos rigidos de esferas completamente prontos para a montagem.
Mancais com rolamentos rigidos de esferas completamente prontos para a montagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.