Unidade De Mancal Fixo
tipo ek
aço
preto
brunido
- Com rolamento axial de esferas de contato angular
- A altura do eixo do mancal do fuso é adaptada à unidade de mancal com rolamento móvel 24078-02.
112,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Fixo
Forma
B
Tamanho
15
Versão 1
tipo ek
Versão 2
versão em bloco
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
brunido
D1=Diâmetro interno
15
K=Rigidez (n/µm)
114
T1=Capacidades de carga dinâmi
7500
T2=Capacidades de carga estáti
3500
B
80
B1
41
D2
11
E1
60
H
50
H1
30
H2
25
L
25
L1
6
L2
36
SW
22
T
10
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada ao mancal de rolamento livre 24078-02. Os mancais fixos são compostos de uma caixa com 2 rolamentos axiais de esferas de contato angular com vedações. Pré-fixados através de um flange dianteiro. Com anéis de apoio e uma porca de segurança.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.