Unidade De Mancal Fixo
tipo bk
aço
- Com 2 rolamentos axiais de esferas inclinados com vedações
- Dimensionalmente adaptado para unidade de mancal móvel 24078
148,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Fixo
Forma
B
Tamanho
15
Versão 1
tipo bk
Versão 2
versão em bloco
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
15
K=Rigidez (n/µm)
114
T1=Capacidades de carga dinâmi
7500
T2=Capacidades de carga estáti
3500
B
70
B1
40
C
M06
D2
5,5
E
18
E1
54
E2
6
E3
15
H
48
H1
28
H2
38
L
27
L1
9
L2
32
M
M15X1
T
6
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada ao mancal de rolamento livre 24078. Os mancais fixos são compostos de uma caixa com 2 rolamentos axiais de esferas de contato angular com vedações. Pré-fixados através de um flange dianteiro. Com anéis de apoio e uma porca de segurança.
Indicação de desenho
1) C para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
2) Porca ranhurada M
2) Porca ranhurada M
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.