Unidade De Mancal Fixo
tipo bk
aço
- Com 2 rolamentos axiais de esferas inclinados com vedações
- Dimensionalmente adaptado para unidade de mancal móvel 24078
80,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Fixo
Forma
A
Tamanho
8
Versão 1
tipo bk
Versão 2
versão em bloco
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
8
B
52
B1
25
C
M06
E1
38
H
32
H1
17
H2
26
L
23
L1
7
L2
26
M
M08X1
T
7,5
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada ao mancal de rolamento livre 24078. Os mancais fixos são compostos de uma caixa com 2 rolamentos axiais de esferas de contato angular com vedações. Pré-fixados através de um flange dianteiro. Com anéis de apoio e uma porca de segurança.
Indicação de desenho
1) C para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
2) Porca ranhurada M
2) Porca ranhurada M
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.