Unidade De Mancal Fixo
aço
- Com 2 rolamentos axiais de esferas inclinados com vedações
- Dimensionalmente adaptado para unidade de mancal móvel 24082
198,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Fixo
Tamanho
20
Versão 2
versão flangeada
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
20
K=Rigidez (n/µm)
145
T1=Capacidades de carga dinâmi
17500
T2=Capacidades de carga estáti
8400
B
68
C
M06
D2
57
D3
70
D4
85
L
52
L1
30
L2
50
L3
10
M
M20X1
T
10
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A unidade de mancal fixo é adaptada à unidade de mancal com rolamento livre 24082. Os mancais fixos são compostos de uma caixa com 2 rolamentos axiais de esferas de contato angular com vedações. Pré-fixados através de um flange dianteiro. Com anéis de apoio e uma porca de segurança.
Indicação de desenho
1) C para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
2) Porca ranhurada M
2) Porca ranhurada M
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.