Unidade De Mancal Fixo
aço
- Com 2 rolamentos axiais de esferas inclinados com vedações
- Dimensionalmente adaptado para unidade de mancal móvel 24082
151,18 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Fixo
Tamanho
15
Versão 2
versão flangeada
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
15
K=Rigidez (n/µm)
114
T1=Capacidades de carga dinâmi
7500
T2=Capacidades de carga estáti
3500
B
52
C
M05
D2
40
D3
50
D4
63
L
32
L1
17
L2
36
L3
8
M
M15X1
T
6
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A unidade de mancal fixo é adaptada à unidade de mancal com rolamento livre 24082. Os mancais fixos são compostos de uma caixa com 2 rolamentos axiais de esferas de contato angular com vedações. Pré-fixados através de um flange dianteiro. Com anéis de apoio e uma porca de segurança.
Indicação de desenho
1) C para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
2) Porca ranhurada M
2) Porca ranhurada M
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.