Unidade De Mancal Fixo
aço
- Absorção de forças radiais e axiais em ambas as direções
- Maior rigidez, posicionamento preciso da ferramenta e repetibilidade
- Com duas carreiras, rolamentos de esferas de contato angular pré-tensionados
- Aparafusável por cima e por baixo
- Pode ser fixado com dois pinos cônicos ou pinos cilíndricos
489,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Fixo
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
17
K=Rigidez (n/µm)
450
Para=Adequado para Fuso de Ø
25
T1=Capacidades de carga dinâmi
18800
T2=Capacidades de carga estáti
31000
B
108
B1
63
B2
66
D2
9,7
D3
10,5
D4
M12
D5
36
D6
62
E
88
E1
29
H
72
H1
39
H2
27
H3
10
H4
19
L
46
L1
10,5
L2
25
M
M17X1
T
18
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada aos mancais de rolamento livre 24074 e às carcaças para porcas flangeadas 24070. As caixas são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior e podem ser fixadas por dois pinos esféricos ou cilíndricos. Bordas de batente em ambos os lados facilitam o alinhamento da unidade.
Mancais fixos completamente prontos para montagem com rolamentos de alta precisão, pré-fixados com duas fileiras e um ângulo de pressão de 60°.
Estes mancais suportam tanto forças radiais quanto axiais de ambas as direções. Devido à pré-carga, proporcionam alta rigidez, concentricidade, precisão no posicionamento da ferramenta e repetibilidade.
Mancais fixos completamente prontos para montagem com rolamentos de alta precisão, pré-fixados com duas fileiras e um ângulo de pressão de 60°.
Estes mancais suportam tanto forças radiais quanto axiais de ambas as direções. Devido à pré-carga, proporcionam alta rigidez, concentricidade, precisão no posicionamento da ferramenta e repetibilidade.
Indicação de desenho
1) Rolamento axial de esferas de contato angular
2) Porca ranhurada M
2) Porca ranhurada M
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.