Carcaça
aço
- Para a montagem de porcas flangeadas de acordo com a norma DIN 69051 parte 5
- Aparafusável por cima ou por baixo
- Pode ser fixado com dois pinos cônicos ou pinos cilíndricos
- Parafusos de fixação incluídos
138,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Carcaça
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
36
Para=Adequado para Fuso de Ø
20
B
94
B1
58
B2
60
D2
7,7
D3
8,4
D4
M10
D5
M06
E
47
E1
77
E2
25
H
64
H1
34
H2
22
H3
7
H4
17
L
46
L1
16
T
15
T1
15
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça brunida.
Indicação
As carcaças são adequadas para a montagem de porcas flangeadas, de acordo com a norma DIN 69051, parte 5. A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada às unidades de mancais fixos 24072 e às unidades de mancais com rolamentos livres 24074. As carcaças são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior e podem ser fixadas por dois pinos esféricos ou cilíndricos.
Fornecimento com 6 unidades de parafusos de fixação da classe de resistência 8.8.
Fornecimento com 6 unidades de parafusos de fixação da classe de resistência 8.8.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.