text.skipToContent text.skipToNavigation
24003

Porcas roscadas trapezoidais redondas de filete simples, rosca direita ou esquerda

  • De acordo com as dimensões e requisitos da DIN 103
  • Para unidades de acionamento com baixo nível de ruído
  • Boas propriedades de funcionamento emergencial em bronze vermelho e plástico
Particularidades:

a partir de 4,59 €

+ o ICMS alemão
  • 1(current)
  • 2
  • 3
180 resultados encontrados
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Descrição

Material
Aço C35Pb.

Aço inoxidável 1.4305.

Bronze vermelho Rg7.

Plástico PA6.6 (com MoS2).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.

Porcas de aço e aço inoxidável: para movimentos de regulagem no modo manual e como porca de fixação. É desaconselhada a utilização com acionamentos motorizados, devido à combinação do material aço-aço.

Porcas fundidas em bronze: para unidades de acionamentos com baixa e média velocidades.
Na falta de lubrificante, as porcas roscadas trapezoidais fundidas em bronze apresentam boas propriedades de funcionamento de emergência sobre fusos de aço.

Porcas em plástico: para unidades de movimento com baixo nível de ruído. Boas propriedades de funcionamento emergencial.

Classe de tolerância 7H.