Porca De Rosca Trapezoidal
rosca esquerda
plástico
- De acordo com as dimensões e requisitos da DIN 103
- Para unidades de acionamento com baixo nível de ruído
- Boas propriedades de funcionamento emergencial em bronze vermelho e plástico
21,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Porca De Rosca Trapezoidal
Versão 1
rosca esquerda
Versão 2
de uma entrada
Material do corpo básico
plástico
D1=Diâmetro externo
36
DxP=Rosca
TR 16X4
L=Comprimento
32
Descrição
Material
Aço C35Pb.
Aço inoxidável 1.4305.
Bronze vermelho Rg7.
Plástico PA6.6 (com MoS2).
Aço inoxidável 1.4305.
Bronze vermelho Rg7.
Plástico PA6.6 (com MoS2).
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
Porcas de aço e aço inoxidável: para movimentos de regulagem no modo manual e como porca de fixação. É desaconselhada a utilização com acionamentos motorizados, devido à combinação do material aço-aço.
Porcas fundidas em bronze: para unidades de acionamentos com baixa e média velocidades.
Na falta de lubrificante, as porcas roscadas trapezoidais fundidas em bronze apresentam boas propriedades de funcionamento de emergência sobre fusos de aço.
Porcas em plástico: para unidades de movimento com baixo nível de ruído. Boas propriedades de funcionamento emergencial.
Classe de tolerância 7H.
Porcas de aço e aço inoxidável: para movimentos de regulagem no modo manual e como porca de fixação. É desaconselhada a utilização com acionamentos motorizados, devido à combinação do material aço-aço.
Porcas fundidas em bronze: para unidades de acionamentos com baixa e média velocidades.
Na falta de lubrificante, as porcas roscadas trapezoidais fundidas em bronze apresentam boas propriedades de funcionamento de emergência sobre fusos de aço.
Porcas em plástico: para unidades de movimento com baixo nível de ruído. Boas propriedades de funcionamento emergencial.
Classe de tolerância 7H.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.