Porca De Rosca Trapezoidal
rosca direita
aço
- De acordo com as dimensões e requisitos da DIN 103
- Para movimentos de regulagem no modo manual
- Pode ser usado como uma porca de fixação
6,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Porca De Rosca Trapezoidal
Versão 1
rosca direita
Versão 2
de uma entrada
Material do corpo básico
aço
DxP=Rosca
TR 14X4
L=Comprimento
21
SW
22
Descrição
Material
Aço C35Pb.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
Para movimentos de regulagem no modo manual e como porca de fixação. É desaconselhada a utilização com acionamentos motorizados, devido à combinação do material aço-aço.
Classe de tolerância 7H.
Para movimentos de regulagem no modo manual e como porca de fixação. É desaconselhada a utilização com acionamentos motorizados, devido à combinação do material aço-aço.
Classe de tolerância 7H.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.