text.skipToContent text.skipToNavigation
24010

Eixos com ranhuras semelhantes à norma DIN ISO 14

  • Transmissão de altos torques enquanto mantém o deslocamento axial.
  • Fibras contínuas devido à estiragem a frio
  • Alta rigidez
Particularidades:

a partir de 16,69 €

+ o ICMS alemão
  • 1(current)
  • 2
22 resultados encontrados
  • 1(current)
  • 2

Descrição

Material
Aço C45 ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
estirado a frio, superfície sem tratamento.
Indicação
Eixos com ranhuras baseados na DIN ISO 14 e flancos paralelos retos. O eixo ranhurado com cubo estriado é usado para transmitir altos torques, enquanto mantém o deslocamento axial. Os eixos com ranhuras são estirados a frio. Devido ao estiramento a frio, o fluxo da fibra do material de origem não é interrompido, oferecendo alta resistência.

Tolerâncias:
Linearidade 0,8 mm/m.
Torsão máx. 0,5 mm/m.
Outros comprimentos.