Eixo Com Ranhuras
aço inoxidável
- Transmissão de altos torques enquanto mantém o deslocamento axial.
- Fibras contínuas devido à estiragem a frio
- Alta rigidez
773,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Eixo Com Ranhuras
Norma DIN ISO
semelhante à norma DIN ISO 14
Material do corpo básico
aço inoxidável
Chave de aço
1.4301
L=Comprimento
1000
N=Quantidade de estrias
8
P=Perfil
KW46X54
B
9
D
54
D1
46
L máx.
3000
Descrição
Material
Aço C45 ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
estirado a frio, superfície sem tratamento.
Indicação
Eixos com ranhuras baseados na DIN ISO 14 e flancos paralelos retos. O eixo ranhurado com cubo estriado é usado para transmitir altos torques, enquanto mantém o deslocamento axial. Os eixos com ranhuras são estirados a frio. Devido ao estiramento a frio, o fluxo da fibra do material de origem não é interrompido, oferecendo alta resistência.
Tolerâncias:
Linearidade 0,8 mm/m.
Torsão máx. 0,5 mm/m.
Tolerâncias:
Linearidade 0,8 mm/m.
Torsão máx. 0,5 mm/m.
Sob consulta
Outros comprimentos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.