Fuso De Esferas Recirculantes
retificado
aço
- Furos de precisão de aço ou aço inoxidável
- Polido e indutivamente endurecido
- Com extremidades de eixo acabadas
- Áreas de aplicação: indústria de ótica e de alimentos, tecnologia médica, mecânica de precisão
- Pronto para instalação
444,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso De Esferas Recirculantes
Versão 1
retificado
Versão 2
com porca flangeada
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
D2=Diâmetro da esfera
1,6
D=Diâmetro do fuso
8
L=Comprimento
198
N=Quantidade de rotações
1X3
P=Passo
2
S=Curso
100
T1=Capacidades de carga dinâmi
1350
T2=Capacidades de carga estáti
2250
U=Rotação máx. Rpm
4200
V=Ângulo helicoidal
4° 23'
B
20
D1
16
D2
29
D3
3,4
D4
6
D5
M08X1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
23
L1
26
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
4
L3
152
L4
140
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
SW
10
Descrição
Versão
Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.
Indicação
Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca flangeada e extremidades de eixos usinadas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável relubrificar.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-carga com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia medicinal, bélica, aeronáutica e de mecânica de precisão.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-carga com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia medicinal, bélica, aeronáutica e de mecânica de precisão.
Atenção
A porca flangeada não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.