Fuso De Esferas Recirculantes
enrolado
aço
- Para a conversão de movimentos giratórios em movimentos longitudinais e vice-versa
- Alta precisão
- Elevado grau de eficiência
- Fuso endurecido por indução e polido
- Área de aparafusamento da porca endurecida por indução e polida
Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso De Esferas Recirculantes
Versão 1
enrolado
Versão 2
com porca flangeada
Tipo de produto
sem usinagem de extremidades
Material do corpo básico
aço
D2=Diâmetro da esfera
6,35
D=Diâmetro
32
K=Rigidez (n/µm)
400
N=Quantidade de rotações
4
P=Passo
10
T1=Capacidades de carga dinâmi
30930
T2=Capacidades de carga estáti
61020
B
62
D1
50
D2
80
D3
9
E
65
L máx.
5600
L1
85
L2
12
Descrição
Material
Fuso em aço 1.1213.
Porca em aço 1.3505.
Raspador de plástico.
Porca em aço 1.3505.
Raspador de plástico.
Versão
Fuso laminado, endurecido por indução em 62 ±2 HRC e polido.
Porca retificada, via endurecida por indução em 62 ±2 HRC e polida.
Porca retificada, via endurecida por indução em 62 ±2 HRC e polida.
Indicação
Fuso de esferas recirculantes com perfil em arco ogival com 5 mm ou 10 mm de passo. Rosca simples, sentido direito.
Porca flangeada com rosca de esferas, de acordo com a norma DIN 69051, parte 5, com flange.
Fabricada conforme a classe de precisão C7 (tolerância ±50 µ / 300 mm). Sem pré-carga com folga axial P0 (máx. 0,08 mm).
Porca flangeada com rosca de esferas, de acordo com a norma DIN 69051, parte 5, com flange.
Fabricada conforme a classe de precisão C7 (tolerância ±50 µ / 300 mm). Sem pré-carga com folga axial P0 (máx. 0,08 mm).
Atenção
A porca flangeada não pode ser removida do fuso sem suporte de montagem, caso contrário, as esferas cairão.
Sob consulta
Os fusos de esferas recirculantes são fabricados conforme as necessidades do cliente e com base em um desenho detalhado.
Comprimento máx. de fabricação 5600 mm.
Fornecimento possível em outras classes de precisão e com pré-carga (veja indicação técnica).
Comprimento máx. de fabricação 5600 mm.
Fornecimento possível em outras classes de precisão e com pré-carga (veja indicação técnica).
Indicação de desenho
1) M6 Furo de lubrificação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.