Rolamentos Rígidos De Esferas
de uma fileira
aço temperado para rolamento
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- 2Z = Vedação com vedações de juntas sem contato bilateral
- 2RSR: vedação com vedações de lábios com contato bilateral
- Lubrificado para toda a vida útil
6,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamentos Rígidos De Esferas
Forma
2RSR
Versão 1
de uma fileira
Versão 2
com gaiola
Tipo de produto
FAG
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
buna N
B=Largura
7
D1=Diâmetro externo
22
D=Diâmetro interno
7
KZZ.=Abreviatura
627-2RSR
T1=Capacidades de carga dinâmi
3250
T2=Capacidades de carga estáti
1370
U=Limite de rotação Rpm
20000
R mín.
0,3
Tipo da forma
com vedação de lábios
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em chapa de aço.
Vedação de juntas em aço inoxidável. Vedação de lábios em NBR.
Gaiola em chapa de aço.
Vedação de juntas em aço inoxidável. Vedação de lábios em NBR.
Versão
2Z = Vedado com vedações de juntas sem contato bilateral.
2RSR = Vedado com vedações de lábios com contato bilateral.
2RSR = Vedado com vedações de lábios com contato bilateral.
Indicação
Rolamentos rígidos de esferas são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em ambas as direções. As versões 2Z e 2RSR são engraxadas com uma graxa de qualidade e lubrificadas permanentemente.
As dimensões principais dos rolamentos rígidos de esferas correspondem à DIN 625-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. A folga do mancal radial corresponde à folga de mancal CN de acordo com a norma DIN 620-4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
As dimensões principais dos rolamentos rígidos de esferas correspondem à DIN 625-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. A folga do mancal radial corresponde à folga de mancal CN de acordo com a norma DIN 620-4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +110 °C
Sob consulta
Rolamento de esferas aberto.
Outras dimensões e versões.
Outras dimensões e versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.