Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
aberto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
aberto.
Indicação
Rolamentos de esferas de contato angular de fileira simples são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas apenas em uma direção contra a guia de ressalto. Como contraguia
axial é necessário um segundo rolamento que deve ser disposto de maneira simétrica. Devido ao ângulo de pressão de 40° este rolamento possui uma alta capacidade de suporte de carga axial. Apropriado para altas rotações.
As dimensões principais dos rolamentos de esferas de contato angular correspondem à DIN 628-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
axial é necessário um segundo rolamento que deve ser disposto de maneira simétrica. Devido ao ângulo de pressão de 40° este rolamento possui uma alta capacidade de suporte de carga axial. Apropriado para altas rotações.
As dimensões principais dos rolamentos de esferas de contato angular correspondem à DIN 628-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Sob consulta
Vedado com vedações de lábios com contato bilateral em NBR.
Outras dimensões e versões.
Outras dimensões e versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.