Rolamento De Rolos Cilíndricos
aço temperado para rolamento
- Suporte de altas cargas radiais
- Apropriado para altas rotações
- Disponível com rolamento livre ou suporte
49,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento De Rolos Cilíndricos
Forma
NU
Versão 2
com gaiola
Tipo de produto
FAG
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
poliamida
B=Largura
15
D1=Diâmetro externo
52
D=Diâmetro interno
25
KZZ.=Abreviatura
NU-205-E-TVP2
T1=Capacidades de carga dinâmi
34500
T2=Capacidades de carga estáti
27500
U=Limite de rotação Rpm
15000
R mín.
1
R1 mín.
0,6
S
1,3
Tipo da forma
rolamento livre
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
Rolamento livre NU.
Rolamento de apoio NJ.
Rolamento de apoio NJ.
Indicação
Rolamentos de rolos cilíndricos são capazes de suportar altas cargas radiais. Não possuem retenção automática. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente. Assim, ambos os anéis do rolamento podem receber um ajuste fixo. Os rolamentos são fornecidos sem vedação. Eles podem ser lubrificados na parte frontal com graxa ou óleo. Apropriados para altas rotações.
Versões em NU são rolamentos livres e suportam apenas forças radiais. O anel externo tem duas bordas, o anel interno não tem bordas. Anéis externos e internos podem ser deslocados no valor S em ambas as direções.
Versões NJ são rolamentos de apoio e podem suportar tanto forças radiais, como axiais em uma direção. O anel externo possui duas bordas, o anel interno apenas uma borda. Os anéis interno e externo são deslocáveis em uma direção no valor S.
As tolerâncias de medidas correspondem à classe de tolerância PN, de acordo com a norma DIN 620. A folga radial do rolamento correponde à folga CN, de acordo com a norma DIN 620‑4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Versões em NU são rolamentos livres e suportam apenas forças radiais. O anel externo tem duas bordas, o anel interno não tem bordas. Anéis externos e internos podem ser deslocados no valor S em ambas as direções.
Versões NJ são rolamentos de apoio e podem suportar tanto forças radiais, como axiais em uma direção. O anel externo possui duas bordas, o anel interno apenas uma borda. Os anéis interno e externo são deslocáveis em uma direção no valor S.
As tolerâncias de medidas correspondem à classe de tolerância PN, de acordo com a norma DIN 620. A folga radial do rolamento correponde à folga CN, de acordo com a norma DIN 620‑4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Sob consulta
Outras dimensões e versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.