Rolamento De Esferas De Contato Angular
de uma fileira
aço temperado para rolamento
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- Alta capacidade de suporte de carga axial devido ao ângulo de contato de 40°
- Apropriado para altas rotações
26,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento De Esferas De Contato Angular
Forma
O
Versão 1
de uma fileira
Versão 2
com gaiola
Tipo de produto
FAG
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
poliamida
B=Largura
10
D1=Diâmetro externo
32
D=Diâmetro interno
12
KZZ.=Abreviatura
7201-B-TVP
T1=Capacidades de carga dinâmi
7400
T2=Capacidades de carga estáti
3550
U=Limite de rotação Rpm
28000
A
14
R mín.
0,6
R1 mín.
0,3
Tipo da forma
aberto
α
40°
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Gaiola em poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
aberto.
Indicação
Rolamentos de esferas de contato angular de fileira simples são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas apenas em uma direção contra a guia de ressalto. Como contraguia
axial é necessário um segundo rolamento que deve ser disposto de maneira simétrica. Devido ao ângulo de pressão de 40° este rolamento possui uma alta capacidade de suporte de carga axial. Apropriado para altas rotações.
As dimensões principais dos rolamentos de esferas de contato angular correspondem à DIN 628-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
axial é necessário um segundo rolamento que deve ser disposto de maneira simétrica. Devido ao ângulo de pressão de 40° este rolamento possui uma alta capacidade de suporte de carga axial. Apropriado para altas rotações.
As dimensões principais dos rolamentos de esferas de contato angular correspondem à DIN 628-1. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Sob consulta
Vedado com vedações de lábios com contato bilateral em NBR.
Outras dimensões e versões.
Outras dimensões e versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.