Rolamento De Esferas De Contato Angular Axial
de duas filas
aço
retificado
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- Alta capacidade de suporte de carga axial devido ao ângulo de contato de 60°
- Alta rigidez
263,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento De Esferas De Contato Angular Axial
Versão 1
de duas filas
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
buna N
Superfície do corpo básico
retificado
B=Largura
28 -0,25
D1=Diâmetro externo
57-0,01
D=Diâmetro interno
25-0,005
KZZ.=Abreviatura
2557-2RS
T1=Capacidades de carga dinâmi
27500
T2=Capacidades de carga estáti
55000
U=Limite de rotação Rpm
2600
Circulação plana µm
2,0
D2
40
Desvio da largura µm
0-250
Desvio de furação µm
0-5
Desvio do diâmetro externo µm
0-10
Folga do rolamento radial
pré-tensionado
R mín.
0,3
R1 mín.
0,6
Rigidez axial n/µm
750
Rigidez de inclinação Nm/mrad
200
Torque de aperto porca ranh.pr
25
Torque de atrito do rolamento
0,40
Torque de inércia KGxcm²
0,486
α
60°
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Junta de borracha nitrílica.
Junta de borracha nitrílica.
Versão
Superfícies laterais polidas.
Indicação
Rolamento de alta precisão pré-carregado com um ângulo de pressão de 60°. Os rolamentos absorvem forças radiais e axiais de ambas as direções. Devido à sua pré-carga, o rolamento de esferas de contato angular garante alta rigidez, boa concentricidade e posicionamento preciso da ferramenta, além de repetibilidade.
A junta de baixo atrito integrada mantém o rolamento limpo de forma eficaz, garantindo uma alta segurança operacional e uma longa vida útil.
O valor especificado de atrito do rolamento Mrl é um valor de referência.
O momento de inércia corresponde ao anel interno rotativo.
Os limites de velocidade são válidos em um estado de lubrificação.
A junta de baixo atrito integrada mantém o rolamento limpo de forma eficaz, garantindo uma alta segurança operacional e uma longa vida útil.
O valor especificado de atrito do rolamento Mrl é um valor de referência.
O momento de inércia corresponde ao anel interno rotativo.
Os limites de velocidade são válidos em um estado de lubrificação.
Dados técnicos
Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.
A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
Aplicação
Para o armazenamento de eixos roscados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.
Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.