Rolamento De Esferas De Contato Angular Axial
de duas filas
aço
retificado
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- Alta capacidade de suporte de carga axial devido ao ângulo de contato de 60°
- Apropriado para altas rotações
225,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento De Esferas De Contato Angular Axial
Forma
A
Versão 1
de duas filas
Versão 2
com flange
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
buna N
Superfície do corpo básico
retificado
B=Largura
25 -0,25
D1=Diâmetro externo
55-0,01
D=Diâmetro interno
12-0,005
KZZ.=Abreviatura
1255-2RS
T1=Capacidades de carga dinâmi
16900
T2=Capacidades de carga estáti
24700
U=Limite de rotação Rpm
3800
B1
3
B2
17
Circulação plana µm
2,0
D2
25
D4
6,6
D5
42
Desvio da largura µm
0-250
Desvio de furação µm
0-5
Desvio do diâmetro externo µm
0-10
Folga do rolamento radial
pré-tensionado
M
M06
R
0,3
R1
0,6
Rigidez axial n/µm
375
Rigidez de inclinação Nm/mrad
50
Tipo da forma
174
Torque de aperto porca ranh.pr
8
Torque de atrito do rolamento
0,16
Torque de inércia KGxcm²
0,068
α
60°
β
120°
Descrição
Material
Carcaça em aço.
Junta de borracha nitrílica.
Junta de borracha nitrílica.
Versão
Superfícies laterais polidas.
Dados técnicos
Todos os rolamentos são entregues prontos para instalação com a graxa lubrificante do tipo KE2P-35, de acordo com a norma DIN 51825.
A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
A tolerância de carcaça e de eixo corresponde às classes de tolerância Circularidade IT2 e Retangularidade IT4.
Aplicação
Para o armazenamento de eixos roscados.
Faixa de temperatura
-30 °C até +120 °C.
Montagem
Para a montagem dos fusos roscados, devem ser usadas porcas ranhuradas de precisão.
Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Aperte os parafusos de fixação em cruz até um máx. de 70% do limite de elasticidade.
Aperte as porcas ranhuradas de precisão durante a montagem com o torque de aperto duplo, solte levemente e aperte com o torque de aperto especificado para compensar possíveis fenômenos de decantação.
Aperte os parafusos de fixação em cruz até um máx. de 70% do limite de elasticidade.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.