Rolamento Axial De Esferas
de efeito unilateral
aço temperado para rolamento
- Suporte de altas cargas axiais
- Faixa de temperatura entre -30 °C e +150 °C
23,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Axial De Esferas
Versão 1
de efeito unilateral
Versão 2
com gaiola
Tipo de produto
FAG
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
30
D=Diâmetro interno
17
KZZ.=Abreviatura
51103
T1=Capacidades de carga dinâmi
11400
T2=Capacidades de carga estáti
19600
T=Altura
9
U=Limite de rotação Rpm
11000
D2
18
R mín.
0,3
Descrição
Material
Disco da carcaça, disco do eixo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento.
Gaiola em aço.
Gaiola em aço.
Indicação
Rolamentos axiais de esferas suportam altas cargas axiais em uma direção, porém não podem suportar cargas radiais.
Os rolamentos não são autoportantes. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente.
As dimensões principais dos rolamentos axiais de esferas correspondem à DIN ISO 104 e DIN 711. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Os rolamentos não são autoportantes. Portanto, a montagem das peças do rolamento pode ser efetuada separadamente.
As dimensões principais dos rolamentos axiais de esferas correspondem à DIN ISO 104 e DIN 711. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN de acordo com a norma DIN 620. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +150 °C.
Sob consulta
Outras dimensões e versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.