Rolamento Autocompensador De Rolos
furo cilíndrico
aço temperado para rolamento
- Suporte de altas cargas radiais e axiais
- Planejado para as mais altas capacidades de carga.
- Compensação de erros angulares devido a rolamentos autocompensadores de rolos
106,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento Autocompensador De Rolos
Forma
O
Versão 1
furo cilíndrico
Versão 2
com gaiola
Tipo de produto
FAG
Material do corpo básico
aço temperado para rolamento
Material dos componentes
aço
B=Largura
18
D1=Diâmetro externo
52
D=Diâmetro interno
25
KZZ.=Abreviatura
22205-E1
T1=Capacidades de carga dinâmi
48000
T2=Capacidades de carga estáti
42500
U=Limite de rotação Rpm
17000
B1
4,8
D2
3,2
R mín.
1
Tipo da forma
aberto
α
1,5°
Descrição
Material
Anel interno, anel externo e elementos rolantes em aço temperado para rolamento. Gaiola em aço.
Versão
aberto.
Indicação
Rolamentos autocompensadores de rolos são capazes de suportar altas cargas radiais e axiais. Cargas axiais podem ser suportadas em ambas as direções. Eles foram planejados para as mais altas capacidades de carga. Rolamentos autocompensadores de rolos compensam erros angulares (ângulo de ajuste α). Com ranhura e furos de lubrificação.
As dimensões principais dos rolamentos autocompensadores de rolos correspondem à DIN 635‑2. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN, de acordo com a norma DIN 620. A folga radial do rolamento corresponde à folga CN, de acordo com a norma DIN 620‑4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
As dimensões principais dos rolamentos autocompensadores de rolos correspondem à DIN 635‑2. Tolerâncias de medidas e de funcionamento correspondem à classe de tolerância PN, de acordo com a norma DIN 620. A folga radial do rolamento corresponde à folga CN, de acordo com a norma DIN 620‑4. Estas classes de tolerância são padrão e adequadas para a maioria das aplicações.
Faixa de temperatura
-30 °C até +200 °C.
Sob consulta
Outras dimensões e versões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.